Publique sus productos
Puerta giratoria de seguridad ASSA ABLOY RD400
Puerta giratoria de seguridad ASSA ABLOY RD400
Puerta giratoria de seguridad ASSA ABLOY RD400

    Puerta giratoria de seguridad ASSA ABLOY RD400

    Las puertas giratorias de control de acceso ASSA ABLOY RD400 unidireccional y ASSA ABLOY RD400 bidireccional ofrecen un control de entrada totalmente automatizado para uso interior y exterior. Al incorporar todas las ventajas principales de los sistemas de puertas giratorias, como acceso sin barreras ni corrientes de aire, reducción de ruido y eficiencia energética, estos paquetes proporcionan un nivel de control inigualable por las puertas convencionales. Además, ambas puertas giratorias son compatibles con todo tipo de sistemas de control de acceso. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local de su región para consultar la disponibilidad.
    Especificaciones
    • Available diameters: 7’, 8’, 9’.
      One-way or two-way access control available.
      Emergency breakaway allows the wings to be swing open for a clear evacuation path.
      Automatic fire release rotates the wings to a central position and initiates the emergency breakaway function.
      Integrated, solid-state control unit enables users to monitor entry and exit independently, allowing for controlled access, free access or no access in each direction.
      Integration with any compatible direct or remote access control system, including cards, code locks, biometrics and voice recognition.
      ASSA ABLOY Secure360™ overhead sensor eliminates the threat of piggybacking and tailgating.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevolving_RD400_US
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Descripción Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Revolving Door Entrances
    • Número OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Título OmniClass Revolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors