Publique sus productos
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door
ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door

    ASSA ABLOY RR5000 Highly Insulated Rigid Exterior Door

    Traducido por Google,

    La ASSA ABLOY RR5000 es una puerta rígida de alto rendimiento, con apertura en dirección vertical, para uso interior y exterior.

    Los marcos laterales están hechos de perfiles de acero galvanizado. Un mecanismo enrollable patentado evita el desgaste crítico de los extremos de las láminas y suaviza el recorrido de la puerta.

    La cortina de la puerta se compone de láminas sándwich separadas y altamente aisladas térmicamente compuestas de espuma (50 mm de espesor) recubiertas por bandejas de chapa plateada (RAL 9006). Un sistema de doble sellado une las laminillas asegurando una excelente estanqueidad al viento y al agua y un movimiento suave de la puerta. Opcionalmente se pueden integrar láminas de ventana en la hoja de la puerta. La ventana transparente abarca todo el ancho de la puerta con una transparencia del 65%. Gracias a su suspensión individual de la correa de goma, cada lama se puede reemplazar de forma individual, rápida y sencilla.

    Bobinado sin contacto: la innovadora tecnología V - Drive utilizada en el ASSA ABLOY RR5000 apoya el movimiento de la cortina de la puerta, lo que garantiza una larga vida útil. Un mecanismo enrollable patentado evita el desgaste crítico de los extremos de las láminas y suaviza el recorrido de la puerta.

    Especificaciones
    • Standard equipment

      Dimensions:

      • Daylight width: 1250-5000mm (10mm steps)
      • Daylight height: 2500-4700mm (100mm steps)
      • Area: max. 23,5 sqm

      Wind Class:

      • Class 4 (DW ≤ 3500mm),
      • Class 3 (3500mm < DW ≤ 5000mm), according EN 12424

      Heat transition coefficient (U-value): Panel door blade: U=0,79 W/m2K, compl. door (5x4,7m; without windows): U=1,28 W/m2K, acc. EN12428

      Noise: < 70 dB A (running noises)

      Noise reduction: Rw: 25 dB

      Operating temperature:

      • Standard -10 °C - +40 °C
      • Extended -20 °C - +60 °C

      Door blade: Foamed sandwich panel with coated steel covers (RAL 9006); Panel height: 200mm, total thickness t=50mm

      Side guides: Galvanized sheet metal

      Side guide insulation: On side frame between door blade and back of side frames with insulation cover

      Top roll: Steel tube, each side two disks with same radius

      Top roll sealing: Distance profile (galv. steel) with sealing profile as cable channel over the lintel, additional sealing-lip fixed at top lamella

      Balancing: System with tension springs inside frames

      Tensioning: No

      Bottom Beam: Standard lamella with rubber sealing (without break-away)

      Safety device: Light grid inside frame gap up to DH=2450mm

      Drive unit: Bonfiglioli gear motor 1,1 kW with front brake, available for right and left side

      Opening/ closing speed: max. 2,2m/s / 0,7m/s

      Cycles per minute: max. 3

      Emergency opening: The door leaf can be raised when the brake release lever is actuated

      Control box: MCC Frequency converter control system, Display on side frame drive side

      Power supply:

      • 3/(N)/PE 380V, 50/60Hz (+-10%)
      • 3/(N)/PE 400V, 50/60Hz (+-10%)
      • 3/(N)/PE 415V, 50/60Hz (+-10%)
      • 3/(N)/PE 440V, 50/60Hz (+-10%)
      • 3/(N)/PE 480V, 50/60Hz (-10%/+5%)

      Certificates:

      • Safe opening, peak forces according EN13241-1
      • Resistance to wind load (EN 12424)
      • Heat transition coefficient (EN 12428)
      • Acoustic insulation value (DIN EN ISO 10140)

      The complete technical description of this product can be found on the product page.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarr5000
    • Familia de productoHigh Speed Doors
    • Grupo de productosExterior Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-16
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21
    • Título OmniClass Overhead Composite Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África