Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Larguero medio - Corredera simple

Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Larguero medio - Corredera simple

ASSA ABLOY Resilience R104 es un producto premium que ofrece paneles para puertas de largueros medianos y estrechos, un innovador sistema de acristalamiento seco, una presión de diseño de 80 PSF y resistencia al impacto de misiles para instalaciones esenciales de Categoría E, satisfaciendo así todas sus necesidades de puertas antihuracanes. Con una estética atractiva y un único punto de desbloqueo por panel operable para cumplir con el Código de Seguridad Humana NFPA 101, y disponible en configuraciones de Categoría D y Categoría E, la ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 es la opción definitiva para puertas automáticas resistentes a huracanes. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • 80 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 104”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System.
    Medium Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
    Category D Configuration.
    Category E Configuration option for essential facilities.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSL500-Resilience-R104-Medium-Single
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances