Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Larguero estrecho - Bipieza
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Larguero estrecho - Bipieza

    Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Larguero estrecho - Bipieza

    ASSA ABLOY Resilience R104 es un producto premium que ofrece paneles para puertas de largueros medianos y estrechos, un innovador sistema de acristalamiento seco, una presión de diseño de 80 PSF y resistencia al impacto de misiles para instalaciones esenciales de Categoría E, satisfaciendo así todas sus necesidades de puertas antihuracanes. Con una estética atractiva y un único punto de desbloqueo por panel operable para cumplir con el Código de Seguridad Humana NFPA 101, y disponible en configuraciones de Categoría D y Categoría E, la ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 es la opción definitiva para puertas automáticas resistentes a huracanes. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
    Especificaciones
    • 80 PSF Design Pressure.
      Max overall frame width: 16’ bi-part.
      Max overall frame height: 104”.
      State of Florida approval.
      Miami Date approval (pending).
      Full Dry Glazed System.
      Narrow Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
      Category D Configuration.
      Category E Configuration option for essential facilities.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSL500-Resilience-R104-Narrow-Bipart
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances