Publique sus productos
ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Larguero ancho - Corredera simple

ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Larguero ancho - Corredera simple

ASSA ABLOY Resilience R128 es el producto ideal para centros de mejoras para el hogar, centros de jardinería y cualquier aplicación que requiera una puerta de gran altura. Equipada con largueros medianos o anchos y rieles inferiores de 25 cm, la R128 está diseñada para resistir el uso intensivo que su puerta pueda sufrir. La R128 ofrece una amplia gama de tamaños: 4,8 m de ancho para puertas bipartidas y 2,4 m de ancho para puertas corredizas simples, y una altura máxima total del marco de 325 cm; todas con clasificación de 70 PSF, cumplen con el código de seguridad NFPA 101 y la prueba de impacto de misiles grandes de categoría D. Con la R128, le garantizamos una amplia apertura de puerta para satisfacer sus necesidades más exigentes. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • 70 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 128”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System
    Medium Stile Design
    Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel
    Lower muntin required, upper muntin optional.
    10" bottom rails

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSL500-Resilience-R128-wide-Single
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances