Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 T67 - superior oculta - con travesaño

Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 T67 - superior oculta - con travesaño

#ERROR!
Especificaciones
  • Requiring a minimum of 72" of overall frame width.
    Providing no less than 46” of usable door opening.
    Full breakout.
    ASHRAE 90.1 compliance.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSL500-T67-OHC-W-TRANSOM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances