Publique sus productos
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW100
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW100

    Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW100

    Está viendo un ASSA ABLOY SW100 PULL, un operador/abrepuertas automático electromecánico con certificación contra incendios, diseñado para puertas batientes exteriores e interiores de uso ligero. Robusto y duradero, el ASSA ABLOY SW100 es ideal para aplicaciones que requieren puertas de peso ligero a medio en entornos con tráfico bajo a medio, como residencias de ancianos, escuelas y oficinas. Se monta sobre un travesaño existente o sobre un travesaño de terceros en el lado de la puerta, lo que proporciona la máxima resistencia de apertura. El ASSA ABLOY SW100 se puede combinar con el sistema de perfiles ASSA ABLOY Swing Frame para proporcionar la entrada de puerta batiente definitiva y/o la gama completa de unidades de seguridad y activación, incluyendo dispositivos de control de acceso.
    Especificaciones
    • ANSI compliance: ANSI A156.19.
      Door weight: up to 200 lbs per operator.
      Available in push or pull application.
      Electric strike integration.
      Integration with door mounted presence devices for safety.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSW100_SM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators