Publique sus productos
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW300
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW300
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW300
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW300
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW300

    Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW300

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    El ASSA ABLOY SW300 es un operador electromecánico inteligente y robusto para puertas batientes, con un atractivo diseño delgado de 70 mm. Ofrece un funcionamiento silencioso y es la opción ideal para aplicaciones que requieren un funcionamiento suave y uniforme, además de robustez y un alto flujo de tráfico. Compensa la presión de la chimenea y la carga de viento, manteniendo su fácil apertura manual. Es la opción ideal para entradas con alto flujo de tráfico en entornos sanitarios, residenciales, de oficinas y de servicios públicos, donde el bajo nivel de ruido y la facilidad de acceso son fundamentales. El ASSA ABLOY SW300 ofrece una solución única de doble efecto que permite la apertura antipánico en ambas direcciones con reinicio automático. Una batería de respaldo integrada opcional y monitorización garantiza el funcionamiento incluso en caso de corte de suministro eléctrico, mientras que una función de bloqueo inteligente aumenta la seguridad. ASSA ABLOY SW300 es adecuado para aplicaciones tales como: entradas interiores y exteriores de bajo consumo y servicio pesado, puertas de una o dos hojas, aplicaciones de empujar y tirar, puertas cortafuegos (según las regulaciones nacionales), rutas de escape con antipánico opcional en ambas direcciones con reinicio automático y evacuación de humo mediante funcionalidad inversa.
    Especificaciones
    • Models: SW300-1 (single direction and single door operator) is a 70mm high universal heavy duty (HD) electro-mechanical operator suitable for use on large heavy doors, yet can also be used in low energy (Kinetic) applications. The ASSA ABLOY SW300-1 is an electromechanical operator and has been developed to comply with European standards. Mounted onto a suitable transom by others. Door and frame by others. Operator Dimensions: Operator Length 840 mm Operator Height 70 mm Maximum door weight: 250 Kg Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures, and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly. Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming. Extended Closing Torque (ECT): exclusive Extended Closing Torque (ECT) functionality provides extra torque in the last 10 degrees of closing, if needed, to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within ANSI standards. Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW300 will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door. Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door. Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and astragal coordination. Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 840mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System : Push (Door opening angle adjustable up to 120°) / Pull (Door opening angle adjustable up to 120°) Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) up to 1100mm wide. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW300 complies with: - EN 60335-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN ISO 13849-1/-2 - EN 16005 - BBR - BVL - DIN 18650-1/-2 - FCC 47 CFR Part 15 B - UL 325 - EN 60335-2-103 - SITAC SC0839-09 (fire door) - 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) - 2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2006/42/EC Machinery Directive (MD)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSW300
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
    • Descripción Uniclass 2015Automatic swing-door operators

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía