Publique sus productos
Puerta batiente ASSA ABLOY GS300
Puerta batiente ASSA ABLOY GS300
Puerta batiente ASSA ABLOY GS300
Puerta batiente ASSA ABLOY GS300

    Puerta batiente ASSA ABLOY GS300

    Cuando se trata de su edificio, a veces desea que cada detalle brille. Incluso algo tan sencillo como una puerta batiente de seguridad puede realzar el ambiente general. Por eso, diseñamos esta puerta para que sea tan elegante y de superficie lisa como confiable y duradera. De esta manera, protege los espacios que desea mantener seguros con una entrada que luce esencial en lugar de necesaria. Elegante, sólida y segura: esta es una puerta batiente para cualquier establecimiento de lujo.
    Especificaciones
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswing-gate-gs300
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1006
    • Ancho (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC002986
    • Nombre ETIMDoor control system
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descripción Uniclass 2015High security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniClass Security Rated Door

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía