Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montaje en superficie
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montaje en superficie
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montaje en superficie

    Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montaje en superficie

    Las puertas corredizas de montaje en superficie ASSA ABLOY VersaMax 2.0 para UCI/UCC ofrecen máxima privacidad al paciente, a la vez que maximizan el espacio libre para satisfacer las exigentes necesidades de transporte de pacientes y equipos. Las configuraciones de montaje en superficie son ideales para aplicaciones de modernización con espacio limitado. Las puertas de montaje en superficie, de uno o dos paneles, se pueden instalar en una abertura de puerta existente e incluyen una hoja activa deslizante y una ventana lateral con panel parcial. También está disponible InteGlass opcional para sistemas de vidrio electrónico, que se integra a la perfección con la puerta y el dintel ASSA ABLOY VersaMax 2.0 para UCI mediante componentes con certificación UL. Hay paquetes con clasificación de humo disponibles con certificación UL1784. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
    Especificaciones
    • Flush Bolt-Free design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated packages certified to UL1784.
      A full 41.5” door opening on an 8’ frame.
      Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 2 and 4 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVersaMax_SM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances