Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - superior oculta
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - superior oculta

    Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - superior oculta

    La ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing ofrece una funcionalidad práctica, una salida fácil de usar, una abertura de puerta extremadamente amplia y sin rieles en el suelo. Este producto cumple con todos los requisitos de rendimiento superior en entornos de cuidados intensivos. La ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing está disponible en un paquete con clasificación de humo, certificado según la norma UL 1784. Descargo de responsabilidad: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad. ASSA ABLOY
    Especificaciones
    • Single, equal pair and unequal pair configurations.
      Trackless design.
      Smoke rated package certified to UL1784.
      Available self-closing system.
      Internal glass blind system MicroShield™ antimicrobial coating.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVersaMax_Swing_OHC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators