Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 telescópica - oculta desde arriba
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 telescópica - oculta desde arriba
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 telescópica - oculta desde arriba
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 telescópica - oculta desde arriba
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 telescópica - oculta desde arriba

    Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 telescópica - oculta desde arriba

    Con su capacidad para maximizar el espacio de apertura de la puerta en un 33%, el sistema de puertas corredizas telescópicas estándar ASSA ABLOY VersaMax 2.0 mejora la capacidad de transporte de pacientes y equipos. El diseño de hojas iguales proporciona una abertura de puerta más amplia, mientras que una transmisión interna elimina el ruido con una apertura y cierre suaves. Las puertas corredizas telescópicas ASSA ABLOY VersaMax 2.0 cuentan con tecnología de desbloqueo sin pernos al ras, pendiente de patente. Simplemente deslice la puerta completamente abierta y gire la puerta cómodamente hasta la posición de desbloqueo. Para paquetes de una sola puerta, también está disponible InteGlass opcional para sistemas de vidrio electrónico, integrado a la perfección en la puerta y el dintel de la UCI ASSA ABLOY VersaMax 2.0 mediante componentes con certificación UL. Hay paquetes con clasificación de humo disponibles con certificación UL1784. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad. ASSA ABLOY
    Especificaciones
    • Flush Bolt-Free patent pending design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels*.
      Smoke rated package certified to UL1784Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 3 and 6 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

      *InteGlass option available for telescopic single slide configuration.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVersaMax_Tele_OHC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances