Publique sus productos
Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Traducido por Google,

    Sumidero de suelo fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 316.

    Especificaciones
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor_Drain
    • Familia de productoFountains
    • Grupo de productosComplementary Products
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución