Publique sus productos
Depósito soterrado Carat XL

Depósito soterrado Carat XL

El depósito soterrado para agua de lluvia Carat XL ha sido especialmente desarrollado para la recogida de agua de lluvia. Está disponible en capacidades de 8.500 y 10.000 l, con capacidad para soportar tránsito de turismos o camiones (combinado con la cubierta telescópica con tapa de turismos o de camiones).

  • Geometría y estabilidad óptimas del depósito gracias al desarrollo del producto mediante CAD: máxima estabilidad
  • Precisión de ajuste única de los componentes
  • Apertura de la cúpula con perfil de acero inoxidable para un ajuste preciso y un montaje seguro
  • Calidad demostrable gracias a la supervisión continua de la producción
  • Con capacidad para soportar tránsito de turismos o camiones (combinado con la cubierta telescópica con tapa de turismos o de camiones)
  • Estabilidad absoluta al agua freática hasta la mitad del depósito gracias a una fabricación extremadamente estable
  • Se puede ampliar según sea necesario conectando varios depósitos de la misma capacidad
Especificaciones
  • Depósito soterrado Carat XL

    Depósito soterrado Carat XL (8.500 y 10.000 litros) para la recogida de agua de lluvia.

    Fabricado sin juntas en polietileno de alta calidad (PE-LLD), 100 % reciclable, de una sola pieza.

    Apto para tránsito de camiones de hasta SLW 12.

    Numerosas opciones de conexión DN 110/160/200. Tuberías de conexión de mayor diámetro, hasta DN 315, disponibles bajo pedido.

    Apertura de la cúpula con anillo giratorio de acero inoxidable (patentado) para una estabilidad extrema y un ajuste perfecto.

    Precisión y seguridad en el montaje.

    Cúpula de entrada grande (giratoria 360°) según DIN 1989.

    Abertura de acceso Ø 800/650 mm, H = 610 mm.

    Hermético hasta la superficie con las juntas que unen el cuerpo del depósito, la cúpula y la cubierta.

    Compactación del depósito con grava de grano redondo (tamaño máximo de grano 8/16). Consulte los detalles en nuestras instrucciones.

    Fabricado con: Depósito soterrado GRAF Carat XL

    Volumen   [l] Longitud [mm] Ancho [mm] Altura [mm] Peso [kg]
    8500 3500 2040 2695 380
    10000 3520 2240 2895 455
    13000 4000 2420 3075 600
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUnderground-Tank-Carat-XL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua