Publique sus productos
Casquillo pre-roto Roxtec
Casquillo pre-roto Roxtec
Casquillo pre-roto Roxtec
Casquillo pre-roto Roxtec
    Roxtec

    Casquillo pre-roto Roxtec

    Casquillo con placa pre-rota para un sellado del tránsito desde antes de que se realice el despliegue de cables y tuberías.

    El casquillo pre-roto de Roxtec, knock-out sleeve (KOS), mantiene el edificio seco durante así como después de la construcción, y además, garantiza una capacidad de reserva para futuras modificaciones o ampliaciones. El casquillo se fija con facilidad y se empotra en estructuras de distinto grosor, garantizando un sellado estanco durante la fase inicial de construcción del edificio; en el momento posterior de pasar los cables y/o tuberías simplemente se realiza la rotura de esta cubierta pre-rota y se procede a pasarlos Los casquillos disponen de una característica propia que les permite conectarse entre ellos optimizando el espacio en diferentes conjuntos. Una vez realizado el tendido de cables o tuberías, éstas se sellan con las soluciones bajo suelo Roxtec UG™ de acuerdo al tamaño que corresponda en cada caso.

  • Ligero
  • Eficiencia de área
  • Rápido y sencillo de instalar
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 0,3 bar (constante)

      Estanqueidad al agua

      • 0,3 bar (constante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Estructura de instalación

      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Empotrado
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKOS
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC001174
    • Nombre ETIMPlastic installation tube
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems