Publique sus productos
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    Traducido por Google,

    Este efecto ornamental crea una gran pantalla de agua que sirve como una superficie perfecta para proyectar videos y otras imágenes.

    La cortina de agua es lo suficientemente grande como para proyectar una imagen HDTV panorámica estándar (16:9).

    La combinación de este elemento decorativo con un proyector de video o láser creará un efecto visualmente impresionante.

    Especificaciones
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWater_Curtain
    • Familia de productoFountains
    • Grupo de productosCustomizable Fountains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)114
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Racor de caudal