Publique sus productos
Bombas autoaspirantes Kivu con prefiltro 60Hz para piscina

Bombas autoaspirantes Kivu con prefiltro 60Hz para piscina

Bomba autocebante de plástico de alto rendimiento para caudales elevados (1500 rpm). - 3 modos de potencia: 3 CV, 4 CV y 5,5 CV. - Bajo nivel sonoro: tan sólo 59 dBA. - Rendimiento hidráulico sin prefiltro del 78% (según norma ISO 9906). - Cierre mecánico de alta calidad para agua salada. - Motores de alta eficiencia IEC (IE3). - Eje motor estándar (compatibilidad con cualquier fabricante de bombas). - La bomba se suministra con prefiltro (en 2 paquetes: bomba + prefiltro).
Especificaciones técnicas
  • Referenciakivu-self-priming-pumps-prefilter-60hz-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas