Publique sus productos
Pipe Fitting Metal Sleeve

Pipe Fitting Metal Sleeve

Traducido por Google,

Racores para la conexión de tubos a través de la pared o el suelo de una fuente fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 316.

Especificaciones
  • Pipe fittings are the best way of connecting pipes through the wall or the floor of a fountain.

    Available in 3” and 4” standard sizes.

    All models are extremely robust and resistant to rusting because they are made entirely of AISI 316 stainless steel.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPipe_Fitting_Metal_Sleeve
  • Familia de productoFountains
  • Grupo de productosComplementary Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
  • Clasificación IFC Racor de tubería