Publique sus productos
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect 420+230 flex

    Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect 420+230 flex

    La tercera generación del sistema de infiltración y atenuación GRAF

    • Certificado BBA Agrément número 15/5200 para los sistemas GRAF EcoBloc Inspect flex
    • DIBt, BBA, QB Assainissement
    • Uso universal: Para infiltración, retención o recolección de agua de lluvia
    • El doble de volumen por camión: Para ahorrar espacio durante el transporte, dos módulos EcoBloc Inspect flex se apilan uno dentro del otro. Esto reduce a la mitad los costos de transporte y las emisiones de CO2.
    • Fácil de instalar: Los módulos GRAF EcoBloc Inspect flex son fáciles de transportar e instalar. La estructura del sistema modular requiere pocos accesorios.
    • Fácil de inspeccionar: El canal de inspección estándar permite monitorear eficazmente todo el sistema de infiltración. La capacidad del sistema EcoBloc Inspect permite el acceso mediante cámaras de inspección que se encuentran comúnmente en el mercado. Esto ha sido confirmado por varias empresas de certificación independientes.
    • Se puede limpiar con sistema de chorro de agua a alta presión: El sistema GRAF EcoBloc Inspect se puede limpiar fácilmente con chorro de agua a alta presión.
    • Altamente flexible: Cada bloque EcoBloc Inspect tiene un volumen de 205 l, un área de 800
      x 800 mm y una altura de 320 mm. Las medidas del sistema y la capacidad de carga se pueden ajustar individualmente para adaptarse a los requisitos de una zona con tráfico y una zona sin tráfico.
    • Soporta camiones: El GRAF EcoBloc Inspect tiene una capacidad de carga para camiones pesados ​​de hasta 60 toneladas con una cubierta de tierra de solo 800 mm.
    • Profundidad de instalación de hasta 5 metros: Incluso bajo cargas muy pesadas, el sistema GRAF EcoBloc Inspect se puede instalar a una profundidad de hasta 5 metros. Esto significa que son posibles hasta 14 capas.
    • Conexión hasta DN 200: Los grandes volúmenes de infiltración requieren grandes diámetros de tubería. Esto no es un problema para GRAF EcoBloc Inspect: tiene conexiones DN 110, 160 y 200 en todos los lados. Las conexiones DN 110 están ubicadas excéntricamente
      en el lateral para realizar una correcta ventilación.
    • Diseñado para décadas de uso: Un diseño de producto duradero garantiza la sostenibilidad.
      Construido para ofrecer doble seguridad, el GRAF EcoBloc Inspect está diseñado para una vida útil
      de más de 50 años.
    • Alto coeficiente de infiltración: El sistema GRAF EcoBloc Inspect está diseñado para tener un alto coeficiente de infiltración y una inspección sin obstrucciones.
    Especificaciones
    • EcoBloc Inspect flex

      El EcoBloc Inspect flex se puede utilizar para la atenuación, retención e infiltración de agua de lluvia o superficial
      y siempre debe instalarse sobre las placas base EcoBloc Inspect. Los elementos EcoBloc Inspect
      deben conectarse entre sí mediante conectores para EcoBloc. Se pueden colocar varias capas utilizando
      varios elementos EcoBloc Inspect flex sin necesidad de accesorios adicionales. Número máximo de capas: 14
      (para turismos) o 13 (para camiones HGV60/HS-25). Inspección y limpieza mediante sistema de cámara autopropulsado o sondas con conexión de tubería DN 200 (8”). Entradas de inspección. La estructura interior abierta garantiza una buena visibilidad y facilidad de movimiento, así como un flujo multidimensional. Capacidad de carga a largo plazo verificada hasta carga HGV60 (HS-25). 

      Datos técnicos: 

      • Dimensiones (largo x ancho x alto): 800 x 800 x 320 mm (31,44” x 31,44” x 12,6”) 

      • Peso: aprox. 8 kg (17,6 lbs)
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: Gris
      • Volumen: 205 litros / 195 litros (54 galones estadounidenses netos) / (51,5 galones estadounidenses netos)
      • Coeficiente de depósito: 95 %
      • Conexiones: 4 x DN 200/160/110 + 4 x DN 110 (4 x 8”/6”/4” + 4 x 4”)

      Nota: El EcoBloc Inspect debe colocarse sobre un geotextil o membrana que a su vez se coloca sobre una capa de impermeabilización que
      ha sido alisada. La instalación del sistema debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

      Producto: EcoBloc Inspect flex

      Accesorio
      Placa base EcoBloc Inspect

      Placa base para la colocación de los elementos de infiltración EcoBloc Inspect flex 205. Las placas base deben colocarse de forma que proporcionen una cobertura suficiente, posicionándolas con conectores para EcoBloc (véase el artículo correspondiente). Capacidad de carga a largo plazo verificada, hasta carga de camión HGV60 (HS-25).
      Datos técnicos:
      • Dimensiones (L x An x Al): 800 x 800 x 40 mm (31,44” x 31,44” x 1,57”)
      • Peso: 4 kg (8,8 lbs.)
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: Gris
      • Volumen: 25 litros (6,6 galones estadounidenses)

      Nota: Cada placa base EcoBloc Inspect debe colocarse sobre un geotextil o membrana (véase el geotextil GRAF Tex), que a su vez se coloca sobre una excavación nivelada (véanse las instrucciones de excavación).
      La instalación del sistema debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y cumplirse estrictamente. a.
      Producto: Placa base GRAF EcoBloc Inspect

      Placa final EcoBloc Inspect - Juego de placas finales Eco

      Las placas finales EcoBloc Inspect se instalan al final de cada fila de GRAF EcoBloc Inspect flex 205. Incluyen superficies de conexión para tuberías de diferentes diámetros.

      Datos técnicos:
      El juego consta de dos placas finales
      • Dimensiones (largo x ancho x alto): 742 x 660 x 54 mm (29,2” x 25,98” x 2,1”)
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: Gris
      • Se necesita una placa final Eco para cada placa frontal EcoBloc Inspect flex 205 (solo al final de la fila).
      • Conexiones: 2 x DN 200/160/110 (2 x 8”/6”/4”) por placa

      Producto: Placa final de inspección GRAF EcoBloc - Juego de placas finales Eco

      Conectores Eco
      Los conectores Eco se utilizan para unir las unidades EcoBloc individuales y formar el conjunto EcoBloc más grande. Se requiere un conector para cada lado de contacto del EcoBloc.
      Datos técnicos:
      • Dimensiones (L x An x Al): 68 x 26 x 38 mm (2,67” x 1,02” x 1,5”)
      • Material: Polipropileno PP

      Producto: Conectores GRAF Eco

      Geotextil GRAF-Tex
      Geotextil Graf-Tex (8 onzas, tejido geotextil no tejido), membrana filtrante 100 % polipropileno,
      punzonada mecánicamente con aguja para formar filamento continuo. Material imputrescible entre el suelo y el sistema de infiltración
      evita que las capas de infiltración se sedimenten. El geotextil Graf-Tex garantiza una larga vida útil, una infiltración constante y una alta permeabilidad.
      Datos técnicos:
      • Ancho de apertura: 100 µm
      • Coeficiente de permeabilidad al agua kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10⁻³ m/s
      • Resistencia a la tracción (longitudinal/transversal): 15 kN/m / 15 kN/m
      • Fuerza de punzonado (x-s): 2,0 kN
      • Peso: 200 g/m²
      • Clase de robustez: 3
      • Material del rollo: Ancho del rollo 5 m (196,9”)

      Producto: Geotextil GRAF-Tex

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcoBloc-Inspect
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua