Publique sus productos
REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

Traducido por Google,

ABRAZADERA SILLÍN REFORZADA PP

Diferentes tamaños a convenir con 8 opciones:
- Salidas D. 50 mm
- Salidas D. 65 mm
- Salidas D. 80 mm
- Salidas D. 100 mm
- Salidas D. 125 mm
- Salidas D. 150 mm
- Salidas D. 200 mm
- Salidas D. 250 mm


Especificaciones
  • TECHNICAL FEATURES:

    - Material: Upper body: PP / Lower body: PP / Bolts and nuts: Zinc plated steel / O-ring: NBR 70 / Reinforcing ring: Stainless steel

    - To be installed on pipes conforming to: PE: EN 12201 / ISO 3607 / ISO 14236 / DIN 8072 / DIN 8074 / UNI 10910


    STANDARDS:

     - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001

    - Environmental management system: ISO 14001

    - PP: ISO 3609 / DIN 8077 / UNI 8318

    - PVC-U: EN 1452-2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaREINFORCED_CLAMP_SADDLE_PP
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosIrrigation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPP-MD
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings