Publique sus productos
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

4.4 de 5 estrellas4.4(11 reseñas)
Traducido por Google,
Los termómetros bimetálicos de entrada inferior de la serie TBR se utilizan en aplicaciones HVAC comerciales, residenciales e institucionales. Cuenta con una caja de acero cromado, ventana de polímero Kostil, vástago de latón, movimiento amplificador de latón, termopozo encajable de latón de 1/2 pulg. NPT y elemento sensor de resorte en espiral bimetálico. Disponible en varias escalas de clasificación de temperatura.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBimetal-Thermometer-TBR
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosGauges > Thermometers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011165
  • Nombre ETIMBimetal thermometer
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descripción Uniclass 2015Temperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBimetallic Thermometers
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniClass Temperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING