Publique sus productos
Depósito de poca profundidad Platin XXL
Depósito de poca profundidad Platin XXL
Depósito de poca profundidad Platin XXL

    Depósito de poca profundidad Platin XXL

    El depósito de poca profundidad para agua de lluvia Platin XXL fue desarrollado especialmente para la recolección de agua de lluvia. Está disponible en capacidades de 20.000 a 65.000 l.

    • Cúpula giratoria del depósito para facilitar la alineación con las tuberías de conexión
    • Disponible con una segunda cúpula como opción
    • Apto para la carga superficial del tránsito de vehículos pesados ​​con un peso de hasta 30 t (66138 lbs)
    • Conexiones posibles hasta DN 315 (12")
    • Aberturas de conexión con juntas labiales de goma DN 160 (6") preinstaladas
    • Altura del depósito de tan solo 125 cm (4' 1")
    • Tecnología de filtración integrada de alta calidad DN 160 (6")
    • Abertura de la cúpula con perfil de acero inoxidable para un ajuste preciso y una fijación segura
    • Conexión de hasta DN 200 (8"), en cúpula del depósito de hasta DN 315
    Especificaciones
    • Depósito poca profundidad para agua de lluvia Platin XXL

      Depósito poca profundidad Platin XXL (de 20.000 a 65.000 litros) para la recogida de agua de lluvia.

      Apto para tránsito de camiones de hasta SLW 30; se requiere placa de distribución de carga y cubierta correspondiente, que se suministrarán en obra.

      Fabricado en polietileno (PE) de alta calidad; 100% reciclable.

      Numerosas opciones de conexión DN 110/160/200. Tuberías de conexión de mayor diámetro, hasta DN 315, disponibles bajo pedido.

      Apertura de la cúpula con anillo giratorio de acero inoxidable (patentado) para una estabilidad extrema y un ajuste óptimo.

      Precisión y seguridad en el montaje.

      Amplia cúpula de entrada (girativa 360°) según DIN 1989.

      Abertura de acceso Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Posibilidad de añadir opcionalmente una segunda cúpula.

      Hermético hasta la superfice con las juntas que unen el cuerpo del depósito, la cúpula y la cubierta.

      Compactación del depósito con grava redonda (tamaño máximo de grano 8/16). Consulte las instrucciones para obtener más detalles.

      Posibilidad de transporte de hasta 40 000 litros sin necesidad de transporte especial.

      Fabricante: Depósito poca profundidad para agua de lluvia GRAF Platin XXL

      Volumen [l] Longitud [mm] Ancho [mm] Altura [mm] Peso [kg]
      20000 9405 2250 1910 890
      25000 11580 2250 1910 1140
      30000 14265 2250 1910 1355
      35000 16510 2250 1910 1570
      40000 18430 2250 1910 1750
      45000 21030 2250 1910 2000
      50000 22935 2250 1910 2180
      55000 25195 2250 1910 2395
      60000 27795 2250 1910 2645
      65000 29700 2250 1910 2825
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlat-Tank-Platin-XXL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua