Publique sus productos
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
    Archivados

    Firstlane Security SpeedGate

    El pasillo de seguridad de puerta doble pivotante FirstLane 960 ofrece un alto rendimiento bidireccional y una seguridad sin compromisos. Con su diseño transparente, elegante y su tamaño mínimo, el FirstLane 960 está diseñado para integrarse perfectamente en cualquier estilo arquitectónico. Este pasillo de seguridad, equipado con una alta capacidad de procesamiento y un exclusivo sistema de detección, garantiza un seguimiento preciso del usuario y evita cualquier uso no autorizado. El FirstLane 960 es un producto modular que puede instalarse como pasillo simple o múltiple y también puede combinarse con el modelo ancho FirstLane 970.

    Especificaciones
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS (PER LANE) Speedgate 

      Power supply Single phase 110 VAC (5 A)-240 VAC (3 A) (+/- 10%) - 50/60 Hz + Ground. 1

      Power consumption:

      Standby:20 W

      Cycle:35 W

      Maximum:80 W

      Motors (x2) 24 VDC – nominal output power 86 W.

      Min opening or closing times 0,7 sec. (Depending on the access control system reactivity and the speed of users)

      Operating temperature +0° à +50°C.

      Relative humidity < 95%, without condensation.

      MCBF 5.000.000 cycles mean cycles between failures, with recommended maintenance.

      Noise level 55 dB to 1m distance.

      IP 40

      Conforms to European standards.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFirstlane
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)104
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles