Basado en el sistema de particiones de vidrio simple o doble vidrio acústico Solare, la calificación STC mínima de la pared es 35. El sistema es ideal para oficinas interiores y espacios comerciales para utilizar los beneficios que ofrece un atrio interior.
El riel de aluminio de 1" de ancho x 2" de alto (acristalamiento simple) o de 4" de ancho x 2" de alto (doble acristalamiento) admite acristalamiento templado, laminado, de bajo contenido de hierro y LCD y puede ser de color RAL estándar o personalizado. La pista también puede tener una configuración recta o curva.
La altura máxima para el Atrium Wall System es de 12'-0” y el ancho máximo del panel es de 60”.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |