Las paredes de vidrio sin marco de acristalamiento simple son una alternativa estéticamente superior a las paredes sólidas y una opción premium para organizar y dividir espacios comerciales interiores. Algunas características incluyen: aplicaciones de piso a techo de altura completa, opciones de configuración facetadas o curvas, gráficos y texturas personalizadas, instalación vidriada con juntas secas (sin adhesivos), secciones de vidriado de 2 partes y totalmente desmontable.
El riel de aluminio de 1”x1” se adapta a vidrios templados, laminados, de bajo contenido de hierro y LCD y puede ser de color RAL estándar o personalizado. La pista también puede tener una configuración recta o curva. Se pueden instalar puertas LCD, pivotantes, corredizas y con bisagras. Las puertas de madera y vidrio (vidrio simple y vidrio doble) son todas compatibles dentro del sistema de vidrio simple. El marco del sistema de acristalamiento simple se puede empotrar en la pared, lo que brinda una separación moderna y limpia entre el vidrio y la pared. Si prefiere el aspecto más tradicional, el marco estándar se puede instalar en la abertura que enmarca visiblemente el acristalamiento.
Este sistema de paredes de vidrio sin marco está diseñado para cumplir con las especificaciones técnicas de arquitectos y profesionales del diseño. Algunas características incluyen: aplicaciones de piso a techo de altura completa, opciones de configuración facetadas o curvas, gráficos y texturas personalizados, herrajes y accesorios de alta calidad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |