El sistema de mamparas móviles de un solo acristalamiento Movare™ es perfecto para crear un espacio temporal agradable. Algunas características incluyen: múltiples posiciones de estacionamiento, los paneles de los extremos pueden tener acceso libre a la puerta pivotante, los pernos del piso bloquean los paneles en su posición y el panel de pared se cierra con resorte.
El sistema de paredes móviles de un solo acristalamiento Movare™ es la solución ideal para crear de manera eficiente espacios interiores temporales agradables para oficinas y/o espacios comerciales al brindar la opción de abrir o encerrar áreas grandes cuando sea necesario. Este sistema permite múltiples configuraciones de estacionamiento, paneles finales que son puertas de acceso con pivote libre, pernos de piso para bloquear los paneles en su posición y paneles de pared con cierre de resorte.
La altura máxima del panel es de 12'-0”, el ancho máximo del panel es de 36” (los paneles pueden ser más grandes con ingeniería). Las configuraciones de la vía pueden ser plegadas en el centro o en los extremos; con opciones de rodillos de un solo punto, dos puntos o de servicio pesado. Las opciones de estacionamiento del panel son un solo punto o pistas gemelas (desplazadas). Las opciones de acristalamiento incluyen: Templado, Templado Laminado. Los acabados estándar del marco incluyen: acabado con recubrimiento de polvo de poliéster (RAL), acabado cepillado, acabado de acero inoxidable y acabados personalizados también están disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |