El sistema de partición de vidrio inteligente Lunar™ utiliza la tecnología PDLC (cristal líquido disperso de polímero) que permite que el vidrio transparente se transforme en opaco en 1 milisegundo. Es capaz de proporcionar elegantes mamparas de vidrio con la opción de privacidad de una pared tradicional. Algunas características incluyen: bajo consumo de energía, capacidades de sensor, opciones de configuración lineal o curva, colores opcionales y gráficos personalizados, reducción solar de hasta un 40 %, acristalamiento simple y doble y totalmente desmontable. El sistema de partición de vidrio inteligente Lunar™ LCD se puede integrar con cualquiera de nuestros sistemas de pared de vidrio independientes o del piso al techo.
El sistema admite acristalamiento LCD laminado en espesores de 5/16" a 3/4". El tamaño máximo del panel es de 41”x 144”. Las configuraciones pueden ser rectas, en ángulo o curvas. Se pueden instalar puertas LCD, pivotantes, corredizas y con bisagras. Las puertas de vidrio (vidrio simple y vidrio doble) son todas compatibles dentro del sistema. Los acabados estándar del marco incluyen: acabado con recubrimiento de polvo de poliéster (RAL), acabado cepillado, acabado de acero inoxidable y acabados personalizados también están disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |