Publique sus productos
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors

    Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors

    3.6 de 5 estrellas3.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta de vidrio corrediza de granero es nuestra puerta de vidrio corrediza manual interior estándar que se puede integrar en el sistema de partición independiente Elite™ sin marco Solare™, así como en una pared sólida tradicional para agregar un toque de estilo moderno a cualquier entrada.

    La puerta se adapta a vidrios templados, laminados y con bajo contenido de hierro, y puede ser transparente o estampada o tener un gráfico personalizado. La puerta de vidrio corrediza de granero se adapta a una configuración recta o curva. Un par de puertas corredizas también es una opción para entradas más anchas. El espacio mínimo de 5/8” entre la puerta y el panel fijo reduce el riesgo de atrapamiento de los dedos. El hardware de bloqueo está disponible.

    La altura máxima para la puerta corrediza de vidrio tipo granero es de 12'-0” y el ancho máximo del panel es de 4'-0”. Los componentes del sistema de puertas corredizas son de acero inoxidable que encajan sobre sujetadores avellanados.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaavanti-eclipse
    • Familia de productoSliding Doors
    • Grupo de productosBarn Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica