Publique sus productos
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door

    Pivot Frameless Swing Door

    2.5 de 5 estrellas2.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta batiente de vidrio sin marco pivotante es nuestra solución de puerta de vidrio de lujo que se puede personalizar por completo y es compatible con todos los sistemas de partición que ofrecemos, así como con las paredes sólidas tradicionales. El movimiento libre y el cierre automático son opciones que se ofrecen con esta solución versátil. También se ofrecen ensamblajes personalizados y acabados personalizados con la puerta batiente de vidrio sin marco pivotante. Las puertas pivotantes bidireccionales pueden adaptarse a casi todos los sistemas que ofrecemos y están disponibles con numerosas opciones de manijas con bloqueo y estándar.

    La puerta se adapta a vidrios templados, laminados, de bajo contenido de hierro y LCD, y puede ser transparente o estampada o tener un gráfico personalizado. La puerta batiente de vidrio sin marco de pivote encaja en una configuración recta y el único límite a su altura es la altura de la partición. Un par de puertas pivotantes también es una opción para entradas más anchas. La puerta pivotante de vidrio sin marco es compatible con cualquiera de los herrajes que ofrecemos; bloqueo y no bloqueo.

    La puerta batiente de vidrio sin marco pivotante es completamente compatible con todos nuestros sistemas que son completamente desmontables, que califican para créditos LEED.

    Especificaciones
      • Highlights: Free Swing & Self-closing Options Available, No Height Limit, ADA Compliant
      • Glazing Available: 3/8″, 1/2″, 9/16″, 3/4″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • Available Hardware: Overhead Closer, Recessed Floor Closer, Patch Fittings, Door Rails, Handles, Locks
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaavanti-pivot-frameless-swing-door
    • Familia de productoPivot & Hinged Doors
    • Grupo de productosPivot Frameless Swing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica