El sistema deslizante magnético automático Polaris™ ofrece la innovación más reciente en el diseño moderno de entradas para interiores de oficinas. Este sistema está a la vanguardia en precisión, tecnología, diseño y belleza. Sensores de movimiento, mantenimiento mínimo, montaje frontal en techo, vidrio y sofito e integración de panel fijo dentro de una pista son las opciones disponibles para este sistema. Los accesorios disponibles incluyen: bloqueo automático, control remoto, interruptor sin contacto, pulsador, control de acceso con teclado y sensores infrarrojos. La instalación es tan fácil como 'plug and play'.
El sistema se adapta a vidrios templados, laminados, de bajo contenido de hierro y LCD, y también puede tener una configuración recta, en ángulo o curva. Se pueden instalar puertas LCD, pivotantes, corredizas y con bisagras. Las puertas de madera y vidrio (simple y doble vidrio) son todas compatibles dentro del sistema automático de correderas. Los accesorios pueden ser de un acabado cepillado, color RAL estándar o un color RAL personalizado, los acabados estándar del marco incluyen: acabado con recubrimiento de polvo de poliéster (RAL), acabado cepillado, acabado de acero inoxidable y acabados personalizados también están disponibles. El sistema deslizante magnético automático Polaris™ es compatible con Solare™ Frameless, Elite™ Freestanding y Lunar™ LCD Privacy Smart Glass.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |