El sistema de pared alta de tensión Elevare™ es un innovador sistema de soporte para vidrio monolítico, laminado o aislante sin perforaciones ni cortes. El sistema cuenta con un sistema de tacos de materiales compuestos, máxima resistencia mecánica y certificación REI de resistencia al fuego. Permitiendo que los paneles de vidrio estén en contacto directo con el uso de tornillos articulados (rótulas) que permiten el eje y la rotación, no se requieren juntas y rellenos para la instalación. Su diseño permite el movimiento/reconfiguración/reubicación de los elementos de conexión en un sistema de vidrio monolítico, laminado o aislante.
La altura máxima del panel es de 30'-0”. Las configuraciones pueden ser rectas, en ángulo o curvas. Se pueden instalar puertas LCD, pivotantes, corredizas y con bisagras. Las puertas de vidrio (vidrio simple y vidrio doble) son todas compatibles dentro del sistema. Los acabados estándar del marco incluyen: acabado con recubrimiento de polvo de poliéster (RAL), acabado cepillado, acabado de acero inoxidable y acabados personalizados también están disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |