El sistema de mamparas de doble acristalamiento móvil Movare™ ofrece características de primera que incluyen rendimiento acústico y funcionamiento semiautomático. El sistema ha sido probado en laboratorio con calificación acústica. Son ideales para hoteles y centros de conferencias, oficinas corporativas, hospitales, escuelas, colegios, universidades, iglesias e instalaciones deportivas y de ocio. El sistema también ofrece jambas de pared expansibles manuales o automáticas, espesor de panel de 4″, persianas integrales: operación manual o con control remoto, peso ligero para el valor acústico logrado y sin fijaciones internas en la puerta.
El sistema de mamparas móviles con doble acristalamiento Movare™ proporciona paredes temporales con clasificación acústica para cualquier espacio dinámico. La clasificación de pared STC de 49 R/dB ofrece instantáneamente un rendimiento acústico en las áreas que más lo requieren. El panel de 4” de espesor brinda la opción de persianas integrales, que permiten la privacidad entre el espacio de reunión creado temporalmente y las áreas circundantes. El sistema es ideal para hoteles y centros de conferencias, oficinas corporativas, hospitales, escuelas, colegios, universidades, iglesias e instalaciones deportivas y de ocio. Cuando el sistema de mamparas de doble acristalamiento móvil Movare™ no está en uso, se puede estacionar en varias configuraciones personalizables que permiten que desaparezca de la vista.
El riel de aluminio extruido de 4” puede configurarse para apilarse en el centro, lateral o paralelo en uno o ambos extremos, con opciones de rodillos de un solo punto, de dos puntos y de servicio pesado; y puede ser de color RAL estándar o personalizado. El acristalamiento templado transparente es el acristalamiento estándar instalado. Las puertas pivotantes y las puertas peatonales de altura completa están disponibles y permiten que cualquiera de los paneles de los extremos sea una puerta de acceso pivotante de giro libre.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |