Publique sus productos
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100

    Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    ***** Para la Calculadora de apertura clara, siga la URL en la Descripción técnica, en la pestaña 'Enlaces'. *****

    El sistema de puerta corrediza manual de baja fricción que se puede operar con el control de la punta de los dedos

    Diseñado específicamente para el nuevo Alder Hey Children's Hospital para proporcionar puertas acristaladas para habitaciones y salas aptas para niños, de ancho completo. La fuerza de apertura promedio de las más de 200 puertas Flo-Motion® instaladas en Alder Hey fue de 10 N, menos del 50 % del requisito de fuerza especificado originalmente.

    Las puertas Flo-Motion® cuentan con guías de recirculación de bolas en un riel lineal especial de baja resistencia con un mecanismo amortiguador. Los conjuntos de puertas están fabricados con perfiles de aluminio extruido e incluyen un marco de "poste de portería" autoportante. La puerta estándar se fijará a soportes o aceros estructurales adecuados y sólidos instalados por el Contratista de la construcción.

    Los paneles de las puertas corredizas deben operarse fácilmente con la mano. Una vez instalada, cada puerta corrediza se somete a una prueba de fuerza digital 3 veces según lo especificado y se emite un certificado que muestra la fuerza promedio promedio de apertura y cierre con datos de prueba en formato gráfico.

    El sistema funcionará junto con puertas de mayor masa y peso; consulte la documentación del producto. Además de los formatos estándar y las opciones de acristalamiento, también se pueden ofrecer diseños a medida.

    SOBRE NOSOTROS

    Innovación

    Axis es el orgulloso fabricante del sistema de puertas corredizas manuales Flo-Motion®, ganador de múltiples premios, diseñado específicamente para BDP Architects e instalado en el nuevo Alder Hey Children's Hospital. Con una variedad de diseños personalizados, el Flo-Motion® ahora se ha instalado en 12 hospitales del Reino Unido y se ha especificado para muchas más construcciones futuras.

    Puertas automáticas

    Especializado en entradas para peatones y de propiedad independiente, Axis también es el único distribuidor en el Reino Unido de Stanley Automatic and Healthcare Doors, así como de Manusa Healthcare Doors. Axis es miembro activo de ADSA (Asociación de Proveedores de Puertas Automáticas) y recomienda que todas las instalaciones cumplan con la norma EN16005 con respecto a la seguridad. Nuestra gama de productos de puertas automáticas incluye sistemas de puertas batientes y correderas, todos hechos a medida para adaptarse a aplicaciones específicas.

    Nuestra cartera de productos también incluye fachadas de aluminio de bajo nivel, muro cortina y juegos de puertas manuales. Desde una operación central en el Reino Unido, Axis ofrece un servicio completo de fabricación, instalación y mantenimiento.

    Saber cómo

    Axis tiene un amplio conocimiento y experiencia en las industrias de la Construcción y las Puertas Automáticas, tratando con una amplia gama de clientes tanto en el sector público como en el privado.



    Especificaciones
    • FLO-MOTION® TYPE B100

      BI-PARTING DOORS SLIDING OVER GLAZED SCREENS

      Description - Manual aluminium framed bi-parting glazed door system with doors sliding over glazed screens. Doors and corrosion resistant sliding track mechanism to be severe duty with low opening and closing forces.

      Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.

      Product reference - Axis Flo-Motion® Bi-parting Door System Type B100.

      Doorset Specification - To be formed from non-thermal aluminium extruded box section and to include a frame consisting of two jambs (100mm x 45mm profiles) and a 125mm x 100mm integral transom bar with a 7mm reinforced face. The frame to fit within the structural opening with the doors sliding over glazed screens. The fixed glazed screens are secured within the frame structure by two concealed aluminium channels.

      Track System - The door to employ a "low friction" recirculating bearing system sliding in an aluminium track with anti-derailing feature and interchange section. Door carriers to be stainless steel and "damper" mechanisms (not self or soft closing) to be active when the door is at the closed and fully open positions. The pelmet will conceal the track and have a "hold open" lid for ease of maintenance.

      Durability – Externally tested for Axis to 1,000,000 cycles exceeding the requirements of BS EN1527:2019.

      Warranty – 5 years from date of installation.

      Sustainability – EPD verified to EN 15804:2019.

      Sliding Doors & Glazed Fixed Panels – Formed from various 100mm x 45mm and 47mm aluminium profiles to BS EN 12020-2:2022. Each door to be prepared with a concealed bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide. Refer to door schedule for panel dimensions and overall track length.

      Material Finish Polyester Powder Coat to standard RAL or BS colour to BS EN 12206-1:2021 or Satin Anodised Aluminium (SAA) Etched and anodised to BS 3987: 1991 (01.06.2017) - Silver AA25.

      Seals & Gaskets - Neoprene bubble gasket to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear door stile facing the fixed screen or wall and on the transom bar.

      Handles – Two pairs of "back-to-back" nylon or stainless-steel, 600mm in length - options available.

      Manual and Electric Locking – Refer to door schedule.

      Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters – options available.

      Glass Acoustic Rating – Refer to door schedule and requirements - options available.

      Manifestation – Refer to door schedule.

      Blind Operation – Refer to door schedule.

      Aperture - The doorset will be fixed to suitable supports (e.g. reinforced partitioning, masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor or their nominated service provider. Refer to Manufacturer’s drawings for Type B100.

      Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between the two sliding doors when in the fully open position).

      Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).

      Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand and digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Options - Architraves, Trims, Thresholds, Midrails & Canopy Types – Refer to door schedule.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBiPart_TypeB100
    • Familia de productoFlo Motion
    • Grupo de productosBi-Part
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13 11
    • Título OmniClass Aluminum Screen Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa