Publique sus productos
Glazed sliding door Flo-Motion Telescopic - Type T32
Glazed sliding door Flo-Motion Telescopic - Type T32

    Glazed sliding door Flo-Motion Telescopic - Type T32

    Traducido por Google,

    ***** Para acceder a la Calculadora de Apertura Clara, siga la URL que aparece en la Descripción Técnica, en la pestaña "Enlaces". *****

    Sistema de puerta corredera manual de baja fricción que se puede accionar con la punta de los dedos.

    Diseñadas específicamente para BDP Architects e instaladas en el nuevo Hospital Infantil Alder Hey, estas puertas de habitaciones y salas, acristaladas y de ancho completo, son aptas para niños. La fuerza de apertura promedio de las más de 200 puertas Flo-Motion® instaladas en Alder Hey fue de 10 N, menos del 50 % de la fuerza requerida originalmente.

    Las puertas Flo-Motion® incorporan guías de bolas recirculantes sobre un riel lineal especial de baja resistencia con mecanismo amortiguador. Los conjuntos de puertas se fabrican con perfiles de aluminio extruido e incluyen un subchasis con travesaño reforzado. El conjunto de puerta estándar se fijará a soportes sólidos y adecuados o a estructuras de acero instaladas por el contratista.

    Los paneles de las puertas correderas deben poder accionarse fácilmente de forma manual. Una vez instaladas, todas las puertas correderas se someten a una prueba de fuerza digital tres veces, según lo especificado, y se emite un certificado que muestra la fuerza media de apertura y cierre, con los datos de la prueba en formato gráfico.

    El sistema es compatible con puertas de mayor masa y peso; consulte la documentación del producto. Además de los formatos y opciones de acristalamiento estándar, también ofrecemos diseños a medida.

    SOBRE NOSOTROS

    Innovación

    Nuestra capacidad de innovación queda demostrada de la mejor manera por la invención y el diseño de nuestra propia gama de sistemas de puertas correderas manuales Flo-Motion®, galardonada con múltiples premios.

    Con una variedad de diseños personalizados, las puertas Flo-Motion® se han instalado en más de cien hospitales y se han especificado para muchas más construcciones futuras.

    Pericia

    Axis Entrances es una empresa independiente, fundada en 1987. Nuestra larga y exitosa trayectoria nos brinda una vasta experiencia y conocimientos, lo que nos posiciona como líderes en la industria, con amplia experiencia trabajando con arquitectos y contratistas principales.

    Puertas automáticas

    Como expertos reconocidos en nuestro sector, también suministramos, instalamos y damos servicio a las puertas de nuestros proveedores cuidadosamente seleccionados, entre los que se incluyen Doorson y Manusa. Estas estrechas colaboraciones nos permiten ofrecer soluciones para prácticamente todas las entradas, tanto interiores como exteriores.

    Especificaciones
    • FLO-MOTION® TYPE T32

      TELESCOPIC DOORS SLIDING OVER AN ADJACENT WALL OR GLAZED SCREEN

      Description - Manual aluminium framed telescopic glazed door system for “surface” applications. Doors and corrosion resistant sliding track mechanisms to be severe duty with low opening and closing forces.

      Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.

      Product reference - Axis Flo-Motion® Telescopic Door System Type T32.

      Doorset Specification - To be formed from non-thermal aluminium extruded box section and to include a jamb (faced fixed to the wall) and a transom bar fitted within the aperture (both 100mm x 45mm profiles).

      The doors to slide over an adjacent wall, glazed screen or both.

      Handing – Viewed from the pelmet side, handing is defined by position of door opening. Refer to door schedule and drawing.

      Track System - The doors to employ a "low friction" recirculating bearing system sliding in an aluminium track with anti-derailing feature and interchange section. Door carriers to be stainless steel and "damper" mechanisms (not self or soft closing) to be active when the door is at the closed and fully open positions. To be surface fitted onto a suitably supported wall with a sloping canopy concealing the track.

      Durability – Externally tested for Axis to 1,000,000 cycles exceeding the requirements of BS EN1527:2019.

      Sustainability – 95% recyclable.

      Warranty – 5 years from date of installation.

      Sliding Door Panels - The doors (fast & slow) to be connected by a unique sequencing device to allow doors to function as one and arrive at the open and closed positions at the same time. The secondary door (slow) to be prepared with a concealed bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide. The primary door (fast) to be prepared to accept a floating bottom guide connected to the secondary panel. Doors formed from various 100mm x 45mm and 47mm aluminium profiles to BS EN 12020-2:2022. which is secured within the frame structure by two concealed aluminium channels. Glass is secured using appropriate beads & gaskets.

      Fixed Panel – Formed from similar profiles as the doors and secured within the frame structure by two aluminium channels. Variable sliding and fixed panel sizes available as a bespoke option.

      Material finish - Polyester Powder Coat to standard RAL or BS colour to BS EN 12206-1:2021.

      Seals & Gaskets - Neoprene bubble gasket to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear door stile facing the fixed screen or wall and on the transom bar.

      Handles - One pair of "back-to-back" offset stainless-steel handles, 600mm in length - options available.

      Manual and Electric Locking – Refer to door schedule – options available.

      Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters – options available.

      Glass Acoustic Rating – Refer to door schedule and requirements - options available.

      Manifestation – Refer to door schedule.

      Blind Operation – Refer to door schedule.

      Aperture - The doorset will be fitted above the opening and onto a suitably supported wall (e.g. reinforced partitioning, masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor or their nominated service provider. Refer to Manufacturer’s drawings for Type T32.

      Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between frame and leading edge of the door when in the fully open position).

      Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).

      Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand and digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Options - Architraves, Trims, Thresholds, Midrails & Canopy Types – Refer to door schedule.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTelescopic_TypeT32
    • Familia de productoFlo Motion
    • Grupo de productosTelescopic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 66.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Screen Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13 11
    • Título OmniClass Aluminum Screen Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors