Publique sus productos
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina Select 230 2jet con ducha extraíble
    Especificaciones
    • Surfaces: - 39862671 Matt Black - 39862341 Brushed Black Chrome - 39862251 Brushed Gold Optic - 39862831 Polished Nickel - 39862001 Chrome - 39862801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 230 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia39862USA
    • Familia de productoAXOR Citterio
    • Grupo de productosKitchen mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)342
    • Ancho (mm)135
    • Profundidad (mm)266
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica