Publique sus productos
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
AXOR

AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray

Traducido por Google,
AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina Select 230 2jet con ducha extraíble
Especificaciones
  • Surfaces: - 39863671 Matt Black - 39863251 Brushed Gold Optic - 39863831 Polished Nickel - 39863341 Brushed Black Chrome - 39863001 Chrome - 39863801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 220 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Especificaciones técnicas
  • Referencia39863USA
  • Familia de productoAXOR Citterio
  • Grupo de productosKitchen mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)342
  • Ancho (mm)135
  • Profundidad (mm)266
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos