Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

Número de Artículo: 10821001
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Starck
Grupo del producto: Kitchen mixers
Anchura (mm): 137
Altura (mm): 448
Profundidad (mm): 266
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 3.445

Categoría BIMobject: Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descripción: Sink taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®