Publique sus productos
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Traducido por Google,
    Raindrain Juego completo de desagüe 90 XXL
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60031000
    • Familia de productoAXOR Raindrain
    • Grupo de productosBasic set for waste systems shower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)560
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_70_55_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste water outlets and plugs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverflow Control
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD2090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia