Publique sus productos
AZEK® Beadboard Trim & Siding
AZEK® Beadboard Trim & Siding
AZEK® Beadboard Trim & Siding
AZEK® Beadboard Trim & Siding

    AZEK® Beadboard Trim & Siding

    Traducido por Google,

    Los tableros de reborde AZEK tienen el mismo rendimiento duradero y de alta calidad que otras molduras y molduras AZEK. A diferencia de la madera, los tableros de cuentas AZEK resisten la humedad y los insectos y no se ahuecan, pudren ni parten. Deje atrás el mantenimiento constante de la madera con tableros de cuentas que conservan una apariencia como nueva a pesar de las pruebas del tiempo y el clima. AZEK Beadboard es reversible con un borde y un reborde central en un lado y una ranura en V en el otro, perfecto para revestimientos de madera y techos de porches.

    Especificaciones
    • The beauty and benefits of AZEK Beadboard:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • No cupping, rotting, or splitting
      • Perfect for moisture-prone applications such as laundry rooms, mud rooms or outdoor kitchens
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Trim and Moulding
      • Covered by a lifetime limited warranty
      • Comes in crisp semi-matte white with Smooth finish

      Keywords: trim, house trim, home trim, home siding, ceiling board, ceiling trim, trim board, trimboard

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAzek-Beadboards
    • Familia de productoSpecialty Items
    • Grupo de productosBeadboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica