Publique sus productos
TimberTech® Cladding, Closed-Joint

TimberTech® Cladding, Closed-Joint

Traducido por Google,

Nuestro material de polímero recubierto único en su tipo fue diseñado para brindar el aspecto de madera más realista disponible, sin teñir ni pintar adicionalmente. A diferencia de la madera tradicional, TimberTech resiste los elementos sin comprometer su color, textura o integridad estructural. Eso se traduce en un hermoso acabado exterior sin necesidad de cuidados ni mantenimiento frecuentes. Cree un diseño de revestimiento de juntas cerradas con tablas machihembradas que se entrelazan para una estética de pared más limpia y sólida.

Especificaciones
  • FEATURES AND BENEFITS

    • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
    • No painting or sealing needed for protection
    • Resistant to mold, mildew and moisture damage
    • Stain, scratch and insect resistant
    • Will not splinter, rot, or crack
    • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
    • Made in the USA

    Keywords: polymer cladding, capped polymer siding, low-maintenance siding, low-maintenance cladding, wood alternative siding, engineered siding, composite siding, PVC siding, durable exterior siding, closed joint siding, tongue and groove cladding

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAzek-Closed-Joint-Cladding
  • Familia de productoCladding
  • Grupo de productosClosed-Joint Cladding
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica