La farola FRAME 60 4000K CORTEN es una luminaria de exterior contemporánea diseñada para brindar una luz nítida y confortable en caminos y entradas. Fabricada en aluminio con un acabado marrón mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 12 W, 4000 K y 230 V. Detalles prácticos: protección IP65, posicionamiento ajustable, 1 punto de luz y aprox. 6,2 cm de ancho × 60 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6632.
Especificaciones
Dimensions
Product length [cm]: 17.5
Floor base height [cm]: 3
Lampshade height [cm]: 6.2
Product height [cm]: 60
Lampshade length [cm]: 15
Product width [cm]: 6.2
Floor base length [cm]: 17.5
Floor base width [cm]: 6.2
Lampshade width [cm]: 6.2
Materials and colors
Floor base color: Brown
Dominant color: Brown
Accent material: PVC
Dominant material: Aluminum
Leading Finish: Matte
Lampshade color: Brown
Basic information
Type: Floor lamp
Energy class: G
Protection class: IP65
Maximum power: 12W
Light source type: integrated LED
Specification
Smart App: No
Bluetooth Gateway: No
CCT: No
Motion sensor: No
Class of resistance to shock: 1
Number of light sources: 1
Voltage: 230V
Deflection: 350°
BT Control Panel: No
RGB: No
Dimming: No
Remote control: No
Color temperature [K]: 4000
Adjustment: Yes
Packaging
Gross weight [kg]: 1.8
Net weight [kg]: 1.4
Box height 1 [cm]: 20
Box depth 1 [cm]: 9
Box width 1 [cm]: 63