Publique sus productos
NAZAR WALL 30 wall lamp

NAZAR WALL 30 wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared NAZAR WALL 30 de AZzardo aporta un diseño atemporal y versátil a tu hogar. Con sus proporciones equilibradas y detalles nítidos, se integra a la perfección en espacios contemporáneos. Ideal para el dormitorio o la oficina en casa, funciona de maravilla como elemento decorativo, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Dimensions Wall base length [cm]: 12 Product length [cm]: 30 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 5 Wall base height [cm]: 12 Lampshade height [cm]: 30 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 9 9 Lampshade length [cm]: 30 Materials and colors Accent Color: Brass Wall base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 11W Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 158 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 52° Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Adjustment: No Color temperature [K]: 3191 Packaging Gross weight [kg]: 2.4 Net weight [kg]: 1.8 Box width 1 [cm]: 35 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 35.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6530
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared