Publique sus productos
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp

    APUS 80 BK hanging lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara colgante APUS 80 BK es una moderna lámpara colgante que aporta un toque arquitectónico y refinado a la mesa del comedor. Fabricada en aluminio con un acabado negro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 41 W, 3174 lm, 3100 K, CRI ≥ 90, haz de 23° y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posicionamiento ajustable, 10 puntos de luz y aprox. 81 cm de ancho × mín. 80 cm máx. 183 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6532.
    Especificaciones
    • Materials and colors

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 41W

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 2.5

      Product width [cm]: 81

      Product height [cm]: min. 80 max. 183

      Ceiling base width [cm]: 19/22

      Lampshade width [cm]: 81 [2.5]

      Specification

      Number of light sources: 10

      Color temperature [K]: 3100

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 23°

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Class of resistance to shock: 1

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 3174

      Packaging

      Net weight [kg]: 2.5

      Box width 1 [cm]: 88

      Box height 1 [cm]: 11

      Gross weight [kg]: 5.2

      Box depth 1 [cm]: 88.5

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6532
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas