Publique sus productos
SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM CH hanging lamp

SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM CH hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM CH es una moderna lámpara colgante que aporta un toque arquitectónico refinado a espacios diáfanos. Fabricada en aluminio con acabado cromado brillante, le confiere una silueta limpia y minimalista. La iluminación se realiza mediante un módulo LED integrado de 97 W, 5738 lm, 3000 a 4000 K, CRI ≥ 80, haz de 84° y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posicionamiento ajustable, 2 puntos de luz y aprox. 23 cm de ancho × mín. 80 cm máx. 161 cm de alto. Ideal para proyectos residenciales y de proyectos de hostelería donde el estilo y la eficiencia deben ir de la mano. Código de producto: AZ6564.
Especificaciones
  • Dimensions

    Product length [cm]: 150

    Ceiling base width [cm]: 8 / 10

    Ceiling base height [cm]: 5

    Product width [cm]: 23

    Ceiling base length [cm]: 28 / 30

    Product height [cm]: min. 80 max. 161

    Lampshade length [cm]: 2x 150

    Lampshade width [cm]: 23 / 2x 7.5

    Lampshade height [cm]: 23 / 2x 3

    Materials and colors

    Accent color: Transparent

    Ceiling base color: Chrome

    Dominant color: Chrome

    Accent Material: Glass

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Glossy

    Leading Finish: Glossy

    Lampshade color: Transparent

    Basic information

    Type: Hanging lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 97W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 2

    Number of light sources: 2

    Voltage: 230V

    Control options: Remote control

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: Yes

    Remote control: Yes

    Color temperature [K]: 3000 to 4000

    Control type > For all: Remote control

    Adjustment: Yes

    Beam angle: 84°

    Lumens [lm]: 5738

    Packaging

    Net weight [kg]: 8.6

    Box height 1 [cm]: 30

    Box depth 1 [cm]: 33

    Gross weight [kg]: 10.4

    Box width 1 [cm]: 156

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6564
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas