Publique sus productos
PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK

PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK

Traducido por Google,
Descubre el PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK: un elegante aplique de pared diseñado para ofrecer una iluminación fiable que realza obras de arte y texturas. Fabricado en aluminio con un acabado negro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 21 W, 1645 lm, conmutable a 2980 K o 4050 K, CRI ≥ 90, haz de 107° y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP44, 1 punto de luz y aprox. 9 cm de ancho × 6 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6571.
Especificaciones
  • Dimensions

    Product length [cm]: 90

    Wall base width [cm]: 4

    Lampshade width [cm]: 6

    Wall base height [cm]: 4

    Lampshade height [cm]: 6

    Product height [cm]: 6

    Lampshade length [cm]: 90

    Product width [cm]: 9

    Wall base length [cm]: 31

    Materials and colors

    Accent color: White

    Wall base color: Black

    Dominant color: Black

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Ribbed

    Leading Finish: Matte

    Lampshade color: White

    Basic information

    Type: Wall lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP44

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Beam angle: 107°

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Lumens [lm]: 1645

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 2980 / 4050

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.8

    Net weight [kg]: 1.6

    Box width 1 [cm]: 92

    Box height 1 [cm]: 11

    Box depth 1 [cm]: 7.5

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6571
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared