Publique sus productos
MORTEN WALL 4000K DGR wall lamp

MORTEN WALL 4000K DGR wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared MORTEN WALL 4000K DGR es una lámpara de pared contemporánea diseñada para una luz nítida y confortable como iluminación de cabecera. Está fabricada en aluminio con un acabado gris oscuro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 10 W, 4000 K y 230 V. Detalles prácticos: protección IP54, 1 punto de luz y aprox. 13,5 cm de ancho × 20 cm de alto. Ideal para proyectos residenciales y de proyectos de construcción donde el estilo y la eficiencia deben ir de la mano. Código de producto: AZ6638.
Especificaciones
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 7 Wall base width [cm]: 8.5 Lampshade width [cm]: 13.5 Wall base height [cm]: 9 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 13.5 Materials and colors Wall base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP54 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 4000 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 22.5 Box height 1 [cm]: 16 Box depth 1 [cm]: 8.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6638
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared