Publique sus productos
MORTEN WALL 3000K WH wall lamp

MORTEN WALL 3000K WH wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared MORTEN WALL 3000K WH es una moderna lámpara de pared que aporta un aspecto arquitectónico refinado para realzar obras de arte y texturas. Fabricada en aluminio con un acabado blanco mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 10 W, 3000 K y 230 V. Detalles prácticos: protección IP54, 1 punto de luz y aprox. 13,5 cm de ancho × 20 cm de alto. Ideal para proyectos residenciales y de proyectos de contract donde el estilo y la eficiencia deben ir de la mano. Código de producto: AZ6639.
Especificaciones
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 7 Wall base width [cm]: 8.5 Lampshade width [cm]: 13.5 Wall base height [cm]: 9 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 13.5 Materials and colors Wall base color: White Dominant color: White Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: White Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP54 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 22.5 Box height 1 [cm]: 16 Box depth 1 [cm]: 8.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6639
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared