Publique sus productos
ECLIPSE WALL 14W 3000K wall lamp
ECLIPSE WALL 14W 3000K wall lamp
ECLIPSE WALL 14W 3000K wall lamp

    ECLIPSE WALL 14W 3000K wall lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara de pared ECLIPSE WALL de 14 W y 3000 K de AZzardo aporta un toque contemporáneo y sofisticado a tu hogar. Sus proporciones equilibradas y sus detalles nítidos la hacen ideal para espacios modernos. Perfecta para la oficina en casa o el dormitorio, destaca como elemento decorativo sin recargar el ambiente. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte a la atmósfera que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
    Especificaciones
    • Packaging Box width 1 [cm]: 36 Box height 1 [cm]: 13.5 Box depth 1 [cm]: 33.5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6668
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared