Publique sus productos
BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.
BAL

BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.

Traducido por Google,
BAL Acrybase es un compuesto autoalisante de dos componentes (líquido y polvo) de endurecimiento rápido adecuado para la colocación sobre sustratos absorbentes y no absorbentes para preparar superficies de pisos para la instalación de cerámica, piedra natural, láminas y muebles blandos en interiores secos o húmedos y ambientes exteriores. Recomendado para áreas muy transitadas y pisos exteriores, se puede colocar a profundidades de lecho desde un borde de pluma hasta 10 mm y de 10 mm a 20 mm con la adición de gravilla de granito de 3 mm. BAL Acrybase ofrece beneficios extraordinarios para el colocador de baldosas, ya que permite la instalación rápida de la mayoría de los tipos de baldosas. Un nivelador de alto rendimiento, BAL Acrybase tiene propiedades de alta resistencia que lo hacen perfecto para uso interno o externo. Fácil de usar, BAL Acrybase viene en prácticos paquetes de 23,5 kg y botellas de 5 litros para obtener la proporción de mezcla perfecta. Adecuado para instalaciones clave como la calefacción por suelo radiante y las piscinas, BAL Acrybase es un verdadero producto polivalente.
Especificaciones
  • Bed-thickness - 0-20mm Pot Life - 30 mins Setting Time - 3-4 hours
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Acrybase
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCast Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes