Publique sus productos
BAL CTF4 - Tile adhesive
BAL

BAL CTF4 - Tile adhesive

Traducido por Google,
Desarrollado a lo largo de más de 50 años, BAL CTF4 es un adhesivo cementoso para losetas modificado con polímeros que establece estándares para paredes y pisos. Con un tiempo abierto prolongado de 30 minutos y una vida útil de cinco horas, BAL CTF4 es adecuado para la colocación de cerámica, porcelana y azulejos vitrificados, mosaicos, ciertas piedras naturales, terrazo, materiales aislantes de espuma rígida y placas de ladrillo en interiores y exteriores secos o húmedos. entornos. Recomendado para revestimientos de gran formato y duchas, BAL CTF4 es altamente resistente al agua ya las heladas. Formulado durante muchos años con un legado confiable, BAL CTF4 está modificado con polímeros y produce características mejoradas que incluyen un deslizamiento reducido y un tiempo abierto prolongado que permite que las instalaciones más grandes se coloquen en mosaico en una sola mezcla. Adecuado para espesores de cama de 2 mm a 6 mm, BAL CTF4 se puede enlechar después de 16 horas. Disponible en blanco, BAL CTF4 es adecuado para la mayoría de fondos y sustratos, excepto pisos sujetos a movimiento lateral o vibración. BAL CTF4 está especialmente recomendado para proyectos con revestimientos de gran formato y duchas.
Especificaciones
  • Bed-thickness - 2-6mm Open Time - 30 mins Pot Life - 5 hours Setting Time - 16 hours
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-CTF4
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes